Peremes rögzítő acél horganyzott 12021-02-1040
Mennyiségi egység
17,64 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Peremes rögzítő
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
horganyzott
D2=Rögzítőfurat
35
S=vastagság
10
A
38
A1
72
A2
36
Alábbiakhoz
DIN ISO 15552 / 21287
B
52
D3
6,5
D4
9
D5
10,5
Henger-Ø
40
Hengeres fejű csavar
DIN 912
M6X20
L
90
T
6,5
UNSPSC Code
27131700
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Acél.
Kivitel
Horganyzott.
További információk
Peremes rögzítő szabványos és kompakt pneumatikus hengerekhez DIN ISO 15552 és DIN ISO 21287 szabványoknak megfelelően. Ez peremes rögzítő a pneumatikus hengerek tartós beépítésére szolgál.
A pneumatikus henger általában két karimás rögzítéssel van felszerelve a front- és a hátoldalon.
Lehetőség van azonban csupán egy peremes rögzítéssel történő felszerelésre a front- vagy a hátoldalon.
A pneumatikus henger általában két karimás rögzítéssel van felszerelve a front- és a hátoldalon.
Lehetőség van azonban csupán egy peremes rögzítéssel történő felszerelésre a front- vagy a hátoldalon.
Szállítási terjedelem
1x peremes rögzítő.
4x hengeres fejű csavar.
4x hengeres fejű csavar.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.