text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Lengőkarima
Alak
A
Alaktípus
standard
Alaptest anyaga
alumínium
Alaptest felülete
fémtiszta
Komponens anyaga
szinterbronz
S=vastagság
9
A
38
Alábbiakhoz
DIN ISO 15552 / 21287
B
16
B1
12
B2
6
D
12
D3
6,6
D5
11
E
35
E1
39
H
25
Henger-Ø
40
Hengeres fejű csavar DIN 912
M6X18
L
52
R max.
19
R2
7
S1
5,5
T1
5
UNSPSC Code
27131700
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Csapágybak, alumínium.
Csuklós csapágy, acél, (korábban DIN 648K).
Csavarok, acél.
Kivitel
Csapágybak, fémtiszta.
Csavarok, horganyzott.
További információk
Lengőkarima szabványos és kompakt hengerekhez DIN ISO 15552 és DIN ISO 21287 szerint. Ez a forgókarima pneumatikus hengerek elforgatható rögzítésére szolgál.

Szerelés a hátoldalon (zárófedél).
Szállítási terjedelem
1x lengőkarima.
4x hengeres fejű csavar.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak