{"product":{"productId":"agid.36023","price":32.57,"name":"Lengőkarimák, gömb alakú ISO 15552 / 21287 szabványhoz"},"currency":"EUR"}
Anyag
Csapágybak, alumínium.
Csuklós csapágy, acél, (korábban DIN 648K).
Csavarok, acél.
Csuklós csapágy, acél, (korábban DIN 648K).
Csavarok, acél.
Kivitel
Csapágybak, fémtiszta.
Csavarok, horganyzott.
Csavarok, horganyzott.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Csapágybak, alumínium.
Csuklós csapágy, acél, (korábban DIN 648K).
Csavarok, acél.
Csuklós csapágy, acél, (korábban DIN 648K).
Csavarok, acél.
Kivitel
Csapágybak, fémtiszta.
Csavarok, horganyzott.
Csavarok, horganyzott.
További információk
Lengőkarima szabványos és kompakt hengerekhez DIN ISO 15552 és DIN ISO 21287 szerint. Ez a forgókarima pneumatikus hengerek elforgatható rögzítésére szolgál.
Szerelés a hátoldalon (zárófedél).
Szerelés a hátoldalon (zárófedél).
Szállítási terjedelem
1x lengőkarima.
4x hengeres fejű csavar.
4x hengeres fejű csavar.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.