Lengőkarima alumínium fémtiszta 12021-15-21063
Mennyiségi egység
20,63 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Lengőkarima
Alak
B
Alaktípus
siklócsapágyak
Alaptest
anyaga
alumínium
Alaptest
felülete
fémtiszta
Komponens
anyaga
Szinterezett acél
S=vastagság
11
A
56,5
Alábbiakhoz
DIN ISO 15552 / 21287
B
40
D
16
D1
18
D3
9
D5
15
E
45
H
32
Henger-Ø
63
Hengeres fejű csavar
DIN 912
M8X20
L
75
R
max.
16
S1
6,5
T1
5
UNSPSC Code
27131700
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Csapágybak, alumínium.
Siklócsapágy, szinteracél teflonnal.
Csavarok, acél.
Siklócsapágy, szinteracél teflonnal.
Csavarok, acél.
Kivitel
Csapágybak, fémtiszta.
Csavarok, horganyzott.
Csavarok, horganyzott.
További információk
Lengőkarima szabványos és kompakt hengerekhez DIN ISO 15552 és DIN ISO 21287 szerint. Ez a forgókarima pneumatikus hengerek elforgatható rögzítésére szolgál.
Szerelés a hátoldalon (zárófedél).
A alak, standard
B forma: siklócsapágy, szinterbronz.
Szerelés a hátoldalon (zárófedél).
A alak, standard
B forma: siklócsapágy, szinterbronz.
Szállítási terjedelem
1x lengőkarima.
4x hengeres fejű csavar.
4x hengeres fejű csavar.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.