text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag
Csapágybak, alumínium.
Siklócsapágy, szinteracél teflonnal.
Csavarok, acél.
Kivitel
Csapágybak, fémtiszta.
Csavarok, horganyzott.
További információk
Lengőkarima szabványos és kompakt hengerekhez DIN ISO 15552 és DIN ISO 21287 szerint. Ez a forgókarima pneumatikus hengerek elforgatható rögzítésére szolgál.

Szerelés a hátoldalon (zárófedél).

A alak, standard
B forma: siklócsapágy, szinterbronz.
Szállítási terjedelem
1x lengőkarima.
4x hengeres fejű csavar.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak