Lengőcsapok acél horganyzott 12021-08-1040
Sales unit
53,10 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Megnevezés
Lengőcsapok
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
horganyzott
D2=Rögzítőfurat
35
A
38
A1
9
Alábbiakhoz
DIN ISO 15552 / 21287
D
16
D3
6,5
D5
10,5
Henger-Ø
40
Hengeres fejű csavar
DIN 912
M6X25
L
63
L1
max.
59
L2
16
R
1,6
S
max.
19
T
6
UNSPSC Code
27131700
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
Description
Anyag
Acél.
Kivitel
Horganyzott.
További információk
Lengőcsapok a DIN ISO 15552 és a DIN ISO 21287 szabványnak megfelelő szabványos és kompakt hengerekhez. Ez a lengőcsapágy a pneumatikus henger elforgatható rögzítésére szolgál.
Front- vagy hátoldalon is felszerelhető.
Front- vagy hátoldalon is felszerelhető.
Szállítási terjedelem
1x lengőcsap.
4x hengeres fejű csavar.
4x hengeres fejű csavar.
Accessory
Csapágybak 12021-09.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.