Lábrögzítő acél horganyzott 12020-2025
Mennyiségi egység
3,29 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Lábrögzítő
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
horganyzott
D2=Rögzítőfurat
22
S=vastagság
5
A
40
A1
17
Alábbiakhoz
DIN ISO 6432
B
25
D3
6,6
H
25
Henger-Ø
20-25
L
54
R
max.
20
UNSPSC Code
27131700
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
Acél.
Kivitel
Horganyzott.
További információk
Lábrögzítő körszelvényű hengerekhez ISO 6432 szabványnak megfelelően.
Ez a láblábrögzítő az ISO 6432 szabványnak megfelelő pneumatikus hengerek tartós rögzítésére szolgál. A pneumatikus henger általában két lábrögzítővel van felszerelve a front- és hátoldalon.
Lehetőség van azonban csupán egy lábrögzítő felszerelésére a front- vagy hátoldalon. Húzó igénybevétel esetében a frontoldalra és nyomó igénybevétel esetében a hátoldalra szerelhető fel.
Ez a láblábrögzítő az ISO 6432 szabványnak megfelelő pneumatikus hengerek tartós rögzítésére szolgál. A pneumatikus henger általában két lábrögzítővel van felszerelve a front- és hátoldalon.
Lehetőség van azonban csupán egy lábrögzítő felszerelésére a front- vagy hátoldalon. Húzó igénybevétel esetében a frontoldalra és nyomó igénybevétel esetében a hátoldalra szerelhető fel.
Szállítási terjedelem
Egyenként szállítjuk.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.