text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag
Acél.
Kivitel
Horganyzott.
További információk
Lábrögzítő körszelvényű hengerekhez ISO 6432 szabványnak megfelelően.
Ez a láblábrögzítő az ISO 6432 szabványnak megfelelő pneumatikus hengerek tartós rögzítésére szolgál. A pneumatikus henger általában két lábrögzítővel van felszerelve a front- és hátoldalon.

Lehetőség van azonban csupán egy lábrögzítő felszerelésére a front- vagy hátoldalon. Húzó igénybevétel esetében a frontoldalra és nyomó igénybevétel esetében a hátoldalra szerelhető fel.
Szállítási terjedelem
Egyenként szállítjuk.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak