text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Lábrögzítő
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
horganyzott
D2=Rögzítőfurat
16
S=vastagság
4
A
32
A1
14
Alábbiakhoz
DIN ISO 6432
B
20
D3
5,5
H
20
Henger-Ø
12-16
L
42
R max.
12,5
UNSPSC Code
27131700
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
Acél.
Kivitel
Horganyzott.
További információk
Lábrögzítő körszelvényű hengerekhez ISO 6432 szabványnak megfelelően.
Ez a láblábrögzítő az ISO 6432 szabványnak megfelelő pneumatikus hengerek tartós rögzítésére szolgál. A pneumatikus henger általában két lábrögzítővel van felszerelve a front- és hátoldalon.

Lehetőség van azonban csupán egy lábrögzítő felszerelésére a front- vagy hátoldalon. Húzó igénybevétel esetében a frontoldalra és nyomó igénybevétel esetében a hátoldalra szerelhető fel.
Szállítási terjedelem
Egyenként szállítjuk.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak