text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Lábrögzítő
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
horganyzott
S=vastagság
5
A
56,5
A1
50
Alábbiakhoz
DIN ISO 15552 / 21287
B
45
B1
32
D3
9
D4
9
H
50
H1
35
H2
21,75
Henger-Ø
63
Hengeres fejű csavar DIN 912
M8X20
L
75
L1
18
R
22,5
UNSPSC Code
27131700
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
Acél.
Kivitel
Horganyzott.
További információk
Lábrögzítők a DIN ISO 15552 és a DIN ISO 21287 szabványoknak megfelelő szabványos és kompakt hengerekhez. Ez a lábrögzítő a pneumatikus hengerek tartós beépítésére szolgál.

A pneumatikus henger általában két lábrögzítővel rendelkezik a front- és a hátoldalon.

Lehetőség van azonban csupán egy lábrögzítő felszerelésére a front- vagy hátoldalon.
Szállítási terjedelem
1x lábrögzítő.
2x hengeres fejű csavar.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought