{"product":{"productId":"agid.36018","price":8.17,"name":"Lábrögzítők az ISO 15552 / 21287 szabványhoz"},"currency":"EUR"}
Anyag
Acél.
Kivitel
Horganyzott.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Acél.
Kivitel
Horganyzott.
További információk
Lábrögzítők a DIN ISO 15552 és a DIN ISO 21287 szabványoknak megfelelő szabványos és kompakt hengerekhez. Ez a lábrögzítő a pneumatikus hengerek tartós beépítésére szolgál.
A pneumatikus henger általában két lábrögzítővel rendelkezik a front- és a hátoldalon.
Lehetőség van azonban csupán egy lábrögzítő felszerelésére a front- vagy hátoldalon.
A pneumatikus henger általában két lábrögzítővel rendelkezik a front- és a hátoldalon.
Lehetőség van azonban csupán egy lábrögzítő felszerelésére a front- vagy hátoldalon.
Szállítási terjedelem
1x lábrögzítő.
2x hengeres fejű csavar.
2x hengeres fejű csavar.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.