Lábrögzítő acél horganyzott 12021-1040
Mennyiségi egység
8,41 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Lábrögzítő
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
horganyzott
S=vastagság
4
A
38
A1
36
Alábbiakhoz
DIN ISO 15552 / 21287
B
36
B1
28
D3
7
D4
9
H
36
H1
30
H2
17
Henger-Ø
40
Hengeres fejű csavar
DIN 912
M6X18
L
52
L1
15
R
17,5
UNSPSC Code
27131700
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
Acél.
Kivitel
Horganyzott.
További információk
Lábrögzítők a DIN ISO 15552 és a DIN ISO 21287 szabványoknak megfelelő szabványos és kompakt hengerekhez. Ez a lábrögzítő a pneumatikus hengerek tartós beépítésére szolgál.
A pneumatikus henger általában két lábrögzítővel rendelkezik a front- és a hátoldalon.
Lehetőség van azonban csupán egy lábrögzítő felszerelésére a front- vagy hátoldalon.
A pneumatikus henger általában két lábrögzítővel rendelkezik a front- és a hátoldalon.
Lehetőség van azonban csupán egy lábrögzítő felszerelésére a front- vagy hátoldalon.
Szállítási terjedelem
1x lábrögzítő.
2x hengeres fejű csavar.
2x hengeres fejű csavar.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.