Elfordítható rögzítő acél horganyzott 12020-08-1216
Mennyiségi egység
19,05 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Elfordítható rögzítő
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
horganyzott
D2=Rögzítőfurat
16
S=vastagság
8
Alábbiakhoz
DIN ISO 6432
B
25
B1
13
D
6
Henger-Ø
12-16
L
38
L1
36
L2
10
UNSPSC Code
27131700
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
Acél.
Kivitel
Horganyzott.
További információk
Elfordítható rögzítők körprofil hengerekhez ISO 6432 szabványnak megfelelően.
Ez az elfordítható rögzítő az ISO 6432 szabvány szerinti pneumatikus henger elfordítható rögzítésére szolgál.
Front- vagy hátoldalra szerelhető.
Ez az elfordítható rögzítő az ISO 6432 szabvány szerinti pneumatikus henger elfordítható rögzítésére szolgál.
Front- vagy hátoldalra szerelhető.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.