{"product":{"productId":"agid.36017","price":16.91,"name":"Elfordítható rögzítők az ISO 6432 szabványhoz"},"currency":"EUR"}
Anyag
Acél.
Kivitel
Horganyzott.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Acél.
Kivitel
Horganyzott.
További információk
Elfordítható rögzítők körprofil hengerekhez ISO 6432 szabványnak megfelelően.
Ez az elfordítható rögzítő az ISO 6432 szabvány szerinti pneumatikus henger elfordítható rögzítésére szolgál.
Front- vagy hátoldalra szerelhető.
Ez az elfordítható rögzítő az ISO 6432 szabvány szerinti pneumatikus henger elfordítható rögzítésére szolgál.
Front- vagy hátoldalra szerelhető.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.