text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Elfordítható rögzítő
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
horganyzott
D2=Rögzítőfurat
12
S=vastagság
6
Alábbiakhoz
DIN ISO 6432
B
20
B1
9
D
4
Henger-Ø
8-10
L
26
L1
24
L2
6
UNSPSC Code
27131700
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
Acél.
Kivitel
Horganyzott.
További információk
Elfordítható rögzítők körprofil hengerekhez ISO 6432 szabványnak megfelelően.
Ez az elfordítható rögzítő az ISO 6432 szabvány szerinti pneumatikus henger elfordítható rögzítésére szolgál.

Front- vagy hátoldalra szerelhető.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought