text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Csapágybak
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
horganyzott
S=vastagság
12
A
52
A1
35
Alábbiakhoz
DIN ISO 15552 / 21287
B
21
B1
15
B2
67
D
16
D3
9
D5
15
E
20
H
50
Henger-Ø
63
L
50
L1
37
R max.
23
R3
7,5
S1
10,5
T1
3
UNSPSC Code
27131700
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Csapágybak, acél.
Csuklós csapágy, acél, (korábban DIN 648K).
Kivitel
Csapágybak, horganyzott.
További információk
Csapágybak szabványos és kompakt pneumatikus hengerhez DIN ISO 15552 és DIN ISO 21287 szabványoknak megfelelően. Ez a csapágybak pneumatikus henger forgatható rögzítésére szolgál.
Szállítási terjedelem
1x csapágybak.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak