{"product":{"productId":"agid.36027","price":53.63,"name":"Csapágybakok, gömb alakú ISO 15552 / 21287 szabványhoz"},"currency":"EUR"}
Anyag
Csapágybak, acél.
Csuklós csapágy, acél, (korábban DIN 648K).
Csuklós csapágy, acél, (korábban DIN 648K).
Kivitel
Csapágybak, horganyzott.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Csapágybak, acél.
Csuklós csapágy, acél, (korábban DIN 648K).
Csuklós csapágy, acél, (korábban DIN 648K).
Kivitel
Csapágybak, horganyzott.
További információk
Csapágybak szabványos és kompakt pneumatikus hengerhez DIN ISO 15552 és DIN ISO 21287 szabványoknak megfelelően. Ez a csapágybak pneumatikus henger forgatható rögzítésére szolgál.
Szállítási terjedelem
1x csapágybak.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.