Csapágybak csappal acél horganyzott 12020-04-2025
Mennyiségi egység
5,61 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Csapágybak
Kivitel 1
csappal
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
horganyzott
S=vastagság
4
A
20
Alábbiakhoz
DIN ISO 6432
B
16,1
B1
29,5
D3
8
D4
6,6
H
30
Henger-Ø
20-25
L
32
R
max.
10
UNSPSC Code
27131700
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
Acél.
Kivitel
Horganyzott.
További információk
Csapágybak ISO 6432 szerinti körprofil hengerekhez.
Ez a csapágybak az ISO 6432 szabványnak megfelelő pneumatikus henger elfordítható felszerelésére szolgál.
Szerelés a hátsó oldalon (végfedél).
Ez a csapágybak az ISO 6432 szabványnak megfelelő pneumatikus henger elfordítható felszerelésére szolgál.
Szerelés a hátsó oldalon (végfedél).
Szállítási terjedelem
Csapágybak, csapok és biztosítógyűrűk.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.