{"product":{"productId":"agid.36016","price":3.97,"name":"Csapágybakok csapokkal az ISO 6432 szabványhoz"},"currency":"EUR"}
Anyag
Acél.
Kivitel
Horganyzott.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Acél.
Kivitel
Horganyzott.
További információk
Csapágybak ISO 6432 szerinti körprofil hengerekhez.
Ez a csapágybak az ISO 6432 szabványnak megfelelő pneumatikus henger elfordítható felszerelésére szolgál.
Szerelés a hátsó oldalon (végfedél).
Ez a csapágybak az ISO 6432 szabványnak megfelelő pneumatikus henger elfordítható felszerelésére szolgál.
Szerelés a hátsó oldalon (végfedél).
Szállítási terjedelem
Csapágybak, csapok és biztosítógyűrűk.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.