text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Csapágybak
Alaptest anyaga
alumínium
Alaptest felülete
fémtiszta
S=vastagság
12
A
50
A1
30
Alábbiakhoz
DIN ISO 15552 / 21287
B
32
B1
16
B2
65
D
12
D2
26
D3
9
E
10,5
H
45
Henger-Ø
50
L
45
L1
33
R3
7,5
T1
3
T2
1,6
UNSPSC Code
27131700
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Alumínium.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
Csapágybak szabványos és kompakt pneumatikus hengerhez DIN ISO 15552 és DIN ISO 21287 szabványoknak megfelelően. Ez a csapágybak pneumatikus henger forgatható rögzítésére szolgál.
Szállítási terjedelem
1x csapágybak.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak