text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Pneumatic cylinder
Version 1
double-acting
Version 2
external thread
DIN ISO
DIN ISO 6432
Product type
round cylinder
Main material
stainless steel
Component material
stainless steel
F6=piston force at 6 bar (N)
54
F6=withdrawal force at 6 bar (N)
37
Cylinder Ø
12
D
M6
D1
6
D2
M16x1,5
D3
6
D4
16
D5
13,3
D6
19
E
18
E1
12
H
5
L
98
L1
16
L2
22
L3
18
L4
16,5
L5
1,5
L6
58
L7
85
L8
9
P
M5
P1
48
P2
27
SW
5
SW1
22
Travel S
10
UNSPSC Code
31161534
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Anyag

Hengercső: 1.4301 nemesacél.
Végfedél: alumínium.
Dugattyúrúd: 1.4305 nemesacél.
Dugattyú- és dugattyúrúd tömítés: PU, NBR.
Hengerdugattyú: sárgaréz.
Dugattyúrúd vezetőpersely: szinterbronz.

Kivitel
Hengercső: fémtiszta.
Végfedél: eloxált.
Dugattyúrúd: fémtiszta.
További információk
Kettős működésű pneumatikus henger a DIN ISO 6432 szerint. Dugattyúrúd külső menettel, poziciófelismeréssel közelítéskapcsolókhoz és kétoldali rugalmas csillapítással.
Műszaki adatok
Működési mód: kettős működésű.
Üzemi közeg: szűrt, szárított levegő, olajozott vagy olajozatlan.
Üzemi nyomás 1-10 bar.
Csillapítás: kétoldali rugalmas csillapítás.
Beépítési helyzet: tetszőleges.
Poziciófelismeréssel közelítéskapcsolókhoz.
Pneumatikus csatlakozás: DIN EN ISO 228/1.
Hőmérséklet-tartomány
-20 °C és +80 °C között.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought