End cap plastic 10300-10408021
- Burkolat profilvégekhez
- Védelem szennyeződések és vágási sérülések ellen
- Egyszerű felszerelés felhelyezés révén
- Kompatibilis minden hagyományos alumínium profillal
Mennyiségi egység
0,83 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Takarósapka
Kivitel 2
B típus
Alaptest
anyaga
műanyag
B=Szélesség
40
BN=Horonyhoz
10
H=Magasság
4
L=Hossz
80
Profil
40x80
Típus
B
UNSPSC Code
27111706
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
Material
Polyamide fibreglass reinforced.
Version
black.
Note
Round edged covers with rotation lock for covering the profile ends. Prevents dirt from penetrating and avoids injuries. Simple clip-on mounting.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.