text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
End cap
Version 2
Type I
Main material
plastic
B=Width
40
BN=For slot
8
H=Height
4
L=Length
80
Profile
40x80
Type
I
UNSPSC Code
27111706
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
Description

Anyag
Poliamid, üvegszál erősítésű.
Kivitel
fekete.
További információk
Lekerekített burkolatok elfordulás elleni biztosítással, profilvégek letakarására. Megakadályozza a szennyeződés bejutását és megelőzi a vágási sérüléseket. Egyszerű felszerelés, felhelyezés révén.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought