Takarósapka műanyag 10300-08404011
- Burkolat profilvégekhez
- Védelem szennyeződések és vágási sérülések ellen
- Egyszerű felszerelés felhelyezés révén
- Kompatibilis minden hagyományos alumínium profillal
Sales unit
0,44 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
End cap
Version 2
Type I
Main
material
plastic
B=Width
40
BN=For slot
8
H=Height
4
L=Length
40
Profile
40x40
Type
I
UNSPSC Code
27111706
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
Description
Anyag
Poliamid, üvegszál erősítésű.
Kivitel
fekete.
További információk
Lekerekített burkolatok elfordulás elleni biztosítással, profilvégek letakarására. Megakadályozza a szennyeződés bejutását és megelőzi a vágási sérüléseket. Egyszerű felszerelés, felhelyezés révén.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.