text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Takarósapka
Kivitel 2
i típus
Alaptest anyaga
műanyag
B=Szélesség
16
BN=Horonyhoz
8
H=Magasság
4
L=Hossz
40
Profil
16x40
Típus
I
UNSPSC Code
27111706
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
Poliamid, üvegszál erősítésű.
Kivitel
fekete.
További információk
Lekerekített burkolatok elfordulás elleni biztosítással, profilvégek letakarására. Megakadályozza a szennyeződés bejutását és megelőzi a vágási sérüléseket. Egyszerű felszerelés, felhelyezés révén.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought