Takaróprofil műanyag fekete 10320-0811
- A profilhorony burkolata por és szennyeződés elleni védelemként szolgál
- Kompatibilis minden hagyományos alumínium profillal
- Anyaga: PVC
Mennyiségi egység
3,40 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Takaróprofil
Kivitel 2
i típus
Alaptest
anyaga
műanyag
Alaptest
színe
fekete
BN=Horonyhoz
8
L=hossz
2000
Típus
I
UNSPSC Code
31161505
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
PVC.
Kivitel
fekete.
További információk
A rugalmas műanyagból készült takaróprofil a profilhorony burkolataként szolgál, és védelmet nyújt a por és a szennyeződésekkel szemben.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.