Cover and adapter profile plastic black 10315-08120601
- Takaróprofil: por és szennyeződés elleni védelem
- Befogóprofil: felületi elemek befogására
- Kompatibilis minden hagyományos alumínium profillal
- Szín: fekete vagy natúr
Sales unit
6,30 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Cover and adapter profile
Version 2
Type I
Main
material
plastic
Main
colour
black
BN=For slot
8
L=length
2000
B
8
B1
9,4
B2
6,6
H
9,1
Type
I
UNSPSC Code
31161505
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
Description
Anyag
I típus, polipropilén.
B típus, polipropilén + TPE.
B típus, polipropilén + TPE.
Kivitel
fekete vagy natúr.
További információk
A rugalmas műanyagból készült takaró- és befogóprofilok két különböző használatra alkalmasak. Takaróprofilként lezárja a profilhornyokat, és védelmet nyújt a por és a szennyeződésekkel szemben. Befogóprofilként a nyitott oldallal kifelé felületi elemek befogására szolgál.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.