text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Tartó
Kivitel 1
for panel element
Alaptest anyaga
alumínium
Alaptest felülete
eloxált
B=Szélesség
40
D2=Menet
M8
D=átmérő
9
L=Hossz
78
A
20
A1
17,5
A2
13,5
D1
9
Profil
40
S
6
T
16
UNSPSC Code
27112100
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
Alumínium.
Kivitel
eloxált.
További információk
A tartókkal a felületelemek (hullámrácsok, hegesztett rácsok) egyszerűen rögzíthetők az alumíniumprofilokra.
Szállítási terjedelem
1 rácstartó
1 felcsavarozható lemez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak