text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Holder
Version 1
for panel element
Main material
aluminium
Surface finish body
anodised
B=Width
20
D2=Thread
M5
D=diameter
5,5
L=Length
39
A
10
A1
9
A2
6
D1
5,5
Profile
20
S
3
T
7,4
UNSPSC Code
27112100
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Anyag
Alumínium.
Kivitel
eloxált.
További információk
A tartókkal a felületelemek (hullámrácsok, hegesztett rácsok) egyszerűen rögzíthetők az alumíniumprofilokra.
Szállítási terjedelem
1 rácstartó
1 felcsavarozható lemez
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought