Alkatrésztároló i típus poliamid fekete 10550-01
- Antisztatikus
- Apró alkatrészek tárolására
- Egyszerű szerelés
- Jól látható címkemező
Mennyiségi egység
7,92 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Alkatrésztároló
Kivitel 1
i típus
Kivitel 2
antisztatikus
Alak
A
Alaptest
anyaga
poliamid
Alaptest
színe
fekete
B=Szélesség
105
BN=Horonyszélesség
8
H=Magasság
50
L=Hossz
153,5
B1
60
B2
19
L1
136
UNSPSC Code
31161505
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
Alkatrésztárolók, antisztatikus szénszál erősítésű PA.
Kémlelőablak, PC.
Rugalmas ütköző, PU.
Kémlelőablak, PC.
Rugalmas ütköző, PU.
További információk
Az alkatrésztárolók nagy szerelési erőfeszítések nélkül a profilhoronyba vagy az akasztóprofilba helyezhetők.
Az akasztás révén az akasztóprofilos alkatrésztárolók perforált lemezekre szerelhetők.
Apró alkatrészek tárolására és nagyon apró komponensek szelektív tárolására szolgálnak.
Az akasztás révén az akasztóprofilos alkatrésztárolók perforált lemezekre szerelhetők.
Apró alkatrészek tárolására és nagyon apró komponensek szelektív tárolására szolgálnak.
Kullanım
Az érzékeny elektromos, ill. elektronikus alkatrészek, komponensek és eszközök (ESD-re érzékeny elemek) a közvetlen környezetükben bekövetkezett elektrosztatikus kisülés (electrostatic discharge = ESD) hatására károsodhatnak vagy akár teljesen tönkre is mehetnek.
Az elektrosztatikus kisülés személyek által, vagy ESD-re érzékeny elemek használata közben jöhet létre (pl. a termelés, a szerelés, a szállítás stb. során).
Az elektrosztatikus kisülések elkerülése érdekében a környezetben olyan elektromosan levezetőképes termékekre van szükség, amelyek megfelelnek a DIN EN 61340-5-1 szabványnak.
Ezek a termékek DIN EN 61340-5-1 szabvány szerinti ESD alkalmazásokhoz, ill. ESD védőzónákhoz (EPA) használhatók.
Az elektrosztatikus kisülés személyek által, vagy ESD-re érzékeny elemek használata közben jöhet létre (pl. a termelés, a szerelés, a szállítás stb. során).
Az elektrosztatikus kisülések elkerülése érdekében a környezetben olyan elektromosan levezetőképes termékekre van szükség, amelyek megfelelnek a DIN EN 61340-5-1 szabványnak.
Ezek a termékek DIN EN 61340-5-1 szabvány szerinti ESD alkalmazásokhoz, ill. ESD védőzónákhoz (EPA) használhatók.
Szállítási terjedelem
1x alkatrésztároló.
1x kémlelőablak.
1x címke.
4x rugalmas ütköző, öntapadós.
1x kémlelőablak.
1x címke.
4x rugalmas ütköző, öntapadós.
Alkalmazás
Készülékgyártók, amelyeknek meg kell felelniük a 2014/34/EU ATEX irányelvnek.
Üzemeltetők, amelyeknek meg kell felelniük az 1999/92/EK ATEX irányelvnek.
Üzemeltetők, amelyeknek meg kell felelniük az 1999/92/EK ATEX irányelvnek.
Biztonság
Ezek az ESD termékek robbanásveszélyes környezetben használhatók készülékek, alkatrészek és védelmi rendszerek számára is.
Ezen ESD termékek használatakor megakadályozható az elektrosztatikus szikrakisülés, ezáltal gázok és porok meggyulladása, amely zárt helyiségekben robbanást okozhat.
A potenciálisan robbanásveszélyes környezetben dolgozó személyek védelme érdekében a készülékek gyártóinak és az üzemeltetőknek alkalmazniuk és teljesíteniük kell az ATEX irányelveket.
Ezen ESD termékek használatakor megakadályozható az elektrosztatikus szikrakisülés, ezáltal gázok és porok meggyulladása, amely zárt helyiségekben robbanást okozhat.
A potenciálisan robbanásveszélyes környezetben dolgozó személyek védelme érdekében a készülékek gyártóinak és az üzemeltetőknek alkalmazniuk és teljesíteniük kell az ATEX irányelveket.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.