Adapter forgatható poliamid fekete 10550-10-510
- Kihúzható tárolók rögzítése a profilhornyon
- Külön horonyrögzítések
- 45°-kal mindkét irányban elforgatható
- Vízszintesen állítható elfordulási tartomány
Mennyiségi egység
7,25 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Adapter
Kivitel 1
forgatható
Alaptest
anyaga
poliamid
Alaptest
színe
fekete
B=Szélesség
88
BN=Horonyszélesség
8/10
H=Magasság
40
L=Hossz
46,1
B1
51
B2
14,2
L1
36
L2
10,1
UNSPSC Code
31161505
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Adapter, üvegszál erősítésű műanyag.
Rögzítés, cinkprésöntvény.
Rögzítőanyag, acél.
Rögzítés, cinkprésöntvény.
Rögzítőanyag, acél.
Kivitel
Acél, horganyzott.
További információk
Az adapterek segítségével a kihúzható tárolók profilhoronyhoz rögzíthetők (8 horony vagy 10 horony).
Az adapter mindkét irányban 45°-kal elforgatható.
Az adapter mindkét irányban 45°-kal elforgatható.
Szállítási terjedelem
1x adapterház fent.
1x adapterház lent.
1x adapterkarima.
1x M4 hatlapú anya.
1x M4x35 hatlapfejű csavar.
4x horonyrögzítés, 8/10 horony.
1x M8x16 hengeresfejű csavar.
1x adapterház lent.
1x adapterkarima.
1x M4 hatlapú anya.
1x M4x35 hatlapfejű csavar.
4x horonyrögzítés, 8/10 horony.
1x M8x16 hengeresfejű csavar.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.