Súrlódó csukló alumínium 10271-20-005
- Egyedi lengőszerkezetek felépítésére
- Állandó súrlódási nyomaték 6 fokozatban
- Hossz-, kereszt- és homlokirányban felszerelhető
- Elfordulási szög 360°
- Kiszállítás csavarokkal együtt, csatlakoztatásra készen.
Sales unit
109,56 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Friction joint
Version 2
single
Main
material
aluminium
M
Nm
45
Size
40/40
Slot
width
8
Torque
Nm
0,5
Type
I
UNSPSC Code
31161503
Description
Anyag
Ház: alumínium présöntvény.
Betétek és súrlódó tengely: acél.
Védőgyűrű és takarósapkák: műanyag.
Horonyrögzítő lemezek: alumínium présöntvény.
Csavarok, alátétek és horonyanyák: acél.
Betétek és súrlódó tengely: acél.
Védőgyűrű és takarósapkák: műanyag.
Horonyrögzítő lemezek: alumínium présöntvény.
Csavarok, alátétek és horonyanyák: acél.
Kivitel
Ház: alumínium színre festett.
Betétek és súrlódó tengely: fémtiszta.
Védőgyűrű és takarósapkák: RAL 7042 színhez hasonló.
Horonyrögzítő lemezek: alumíniumszínre festett.
Csavarok, alátétek és horonyanyák: horganyzott.
Betétek és súrlódó tengely: fémtiszta.
Védőgyűrű és takarósapkák: RAL 7042 színhez hasonló.
Horonyrögzítő lemezek: alumíniumszínre festett.
Csavarok, alátétek és horonyanyák: horganyzott.
További információk
Súrlódó csuklók egyedi lengőkarok összeállításához alumíniumprofilok segítségével. A súrlódós csuklók kiemelkedő tulajdonsága, hogy a súrlódási nyomaték 0,5 és 15 Nm között 6 fokozatban pontosan beállítható. 360°-ban forgatható. Raszterméret 40 mm.
A súrlódó csukló oldala hossz-, kereszt- vagy homlokirányba szerelhető fel a profilra. A homlokoldalra történő felszerelésnél a középfuratban M8-as menetnek (min. 15 mm mély) kell lennie. Sík felületre történő felszereléskor a mellékelt horonyrögzítő lemezek egyszerűen elhagyhatók.
A maximális nyomatéki igénybevétel M értéke 45 Nm.
A súrlódó csukló oldala hossz-, kereszt- vagy homlokirányba szerelhető fel a profilra. A homlokoldalra történő felszerelésnél a középfuratban M8-as menetnek (min. 15 mm mély) kell lennie. Sík felületre történő felszereléskor a mellékelt horonyrögzítő lemezek egyszerűen elhagyhatók.
A maximális nyomatéki igénybevétel M értéke 45 Nm.
Szállítási terjedelem
1 súrlódó csukló
2 takarósapka
2 csavar DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M8x45 (a horonyanyához)
2 csavar DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M8x50 (a magfurathoz)
2 alátét 8-FSt
2 horonyrögzítő lemez
2 horonyanya, horony 8 - M8
2 takarósapka
2 csavar DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M8x45 (a horonyanyához)
2 csavar DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M8x50 (a magfurathoz)
2 alátét 8-FSt
2 horonyrögzítő lemez
2 horonyanya, horony 8 - M8
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.