Vezetősín műanyag 10921-20-1130X2000
- -
- Egyenként rövidíthető
- ESD levezetőképes
- Egyszerű szerelés
Mennyiségi egység
70,38 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Vezetősín
Alaptest
anyaga
műanyag
Komponensek
színe
fekete
L=Hossz
2000
B
30
B1
52
ESD
elektrosztatikus
kisülés
igen
UNSPSC Code
24100000
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Műanyag, PVC.
ESD kivitel műanyag PVC, szénszállal erősített.
ESD kivitel műanyag PVC, szénszállal erősített.
Kivitel
fekete vagy szürke, hasonló, mint RAL 7042.
További információk
A vezetősínek megbízhatóan tartják a szállítandó terméket a görgősoron. A szereléshez a vezetősíneket egyszerűen a görgősorok fölé tolják.
Érzékeny termékek védelme érdekében a vezetősínek elektrosztatikus levezetőképes (ESD) kivitelben is kaphatók.
Érzékeny termékek védelme érdekében a vezetősínek elektrosztatikus levezetőképes (ESD) kivitelben is kaphatók.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.