text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
End cap
Version 2
Type I
Form
A
Main material
plastic
Main colour
grey
ESD electrostatic discharging
no
Profile
Ø30
UNSPSC Code
31161513
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Anyag
PA műanyag, üvegszál-erősítésű.
Kivitel
Szürke, hasonló, mint RAL 7042 vagy fekete.
További információk
Alkalmas 30 mm külső átmérőjű profilcsövekhez.

A takarósapkák lezárják a nyitott profilvégeket, tetszetős képet nyújtanak és egyidejűleg védenek az éles külső élektől.

A takarósapkák szürkék és az ESD-vezetőképes változatban fekete színben kaphatók.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought