Sarokmerevítő Ø30 alumínium 10901-20-30
- Könnyű kivitel súlyoptimalizált szerkezetekhez
- Favázas és átlós merevítő konstrukciókhoz.
- Pontosan 90° fokos csatlakozások
- Előszerelt
Mennyiségi egység
7,41 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Sarokmerevítő Ø30
Kivitel 2
i típus
Alaptest
anyaga
alumínium
ESD
elektrosztatikus
kisülés
igen
Profil
Ø30
UNSPSC Code
31161513
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Alumínium présöntvény.
Szerelő alkatrészek, acél.
Szerelő alkatrészek, acél.
Kivitel
fémtiszta.
Szerelő alkatrészek: galvanikusan horganyzott.
Szerelő alkatrészek: galvanikusan horganyzott.
További információk
Alkalmas 30 mm külső átmérőjű profilcsövekhez.
Két profilcső merevítésének elkészítéséhez. Ideális favázas és átlós merevítő konstrukciók merevítésére. A két fél részből álló sarokmerevítő, merevítés céljából utólag is felszerelhető a meglévő szerkezetre.
Két profilcső merevítésének elkészítéséhez. Ideális favázas és átlós merevítő konstrukciók merevítésére. A két fél részből álló sarokmerevítő, merevítés céljából utólag is felszerelhető a meglévő szerkezetre.
Szállítási terjedelem
2 sarokmerevítő féldarab 90°.
2 csavar DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M6 x 14, galvanikusan horganyzott.
2 önbiztosító anya ISO 10511 - M6, galvanikusan horganyzott.
A terméket előszerelt állapotban szállítjuk.
2 csavar DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M6 x 14, galvanikusan horganyzott.
2 önbiztosító anya ISO 10511 - M6, galvanikusan horganyzott.
A terméket előszerelt állapotban szállítjuk.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.