Menetes betét alumínium 10908-12
- Könnyű kivitel súlyoptimalizált szerkezetekhez
- Különböző menetméretek kaphatók.
- Állítólábak, görgők vagy más tartozékok rögzítésére.
Mennyiségi egység
4,00 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Menetes betét
Kivitel 2
i típus
Alaptest
anyaga
alumínium
D1=Menet
M12
ESD
elektrosztatikus
kisülés
igen
Profil
Ø30
UNSPSC Code
31161513
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Alumínium.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
Alkalmas 10900-01-es 30 mm külső átmérőjű profilcsövekhez.
A menetes betéteket homlokoldalról préselik a Ø30 átmérőjű profilcsőbe. Alkalmasak állítólábak, görgők vagy más tartozékok rögzítésére.
A menetes betéteket homlokoldalról préselik a Ø30 átmérőjű profilcsőbe. Alkalmasak állítólábak, görgők vagy más tartozékok rögzítésére.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.