text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Asztali rögzítő
Kivitel 2
i típus
Alaptest anyaga
acél
Komponens anyaga
műanyag
ESD elektrosztatikus kisülés
igen
Profil
Ø30
UNSPSC Code
31161513
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
Csőbilincs, acél.
Távtartó, műanyag PA, üvegszál-erősítésű
Csavarok, acél.
Kivitel
Csőbilincs, galvanikusan horganyzott.
Távtartó, szürke, hasonló, mint RAL 7042
Csavarok, galvanikusan horganyzott.
További információk
Asztallapok rögzítéséhez 30 mm-es külső átmérőjű kör keresztmetszetű vagy profilcsöveken.

Robusztus rögzítőelem forgácslappból vagy multiplexből készült asztallapok rögzítésére. A teherbíró acél csőbilincset összecsavarozzák a profilcsővel és így megbízható rögzítésről gondoskodik. Az asztallapok a mellékelt facsavarokkal rögzíthetők.

A távtartó megtartja a pontos távolságot, így az asztallap a csőszerkezet összekötőivel egy szintben van. Ezáltal minden azonos magasságban van.

Tipp: Az asztallap és a profilcső közötti rés lefedésére Ø30 átmérőjű csúszóléc alkalmazható.
Szállítási terjedelem
1 csőbilincs.
1 távtartó.
1 facsavar 6 x 25, galvanikusan horganyzott.
2 önfúró csavar DIN 7504 N alak - 3,9 x 16, galvanikusan horganyzott.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought