Derékszögű csatlakozó Ø30 elfordulás elleni biztosítással alumínium 10901-12-301
- Könnyű kivitel súlyoptimalizált szerkezetekhez
- Favázas és átlós merevítő konstrukciókhoz.
- Pontosan 45° fokos csatlakozások
- Előszerelt
Mennyiségi egység
4,50 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Derékszögű csatlakozó Ø30
Kivitel 1
elfordulás elleni biztosítással
Kivitel 2
i típus
Alaptest
anyaga
alumínium
ESD
elektrosztatikus
kisülés
igen
Profil
Ø30
UNSPSC Code
31161513
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Alumínium présöntvény.
Szerelő alkatrészek, acél.
Szerelő alkatrészek, acél.
Kivitel
fémtiszta.
Szerelő alkatrészek: galvanikusan horganyzott.
Szerelő alkatrészek: galvanikusan horganyzott.
További információk
Alkalmas 30 mm külső átmérőjű, kör keresztmetszetű és profilcsövekhez.
45° fokos csatlakozáshoz. Ideális favázas és átlós merevítő konstrukciók merevítésére.
45° fokos csőösszekötő integrált, nagy teherbírású, elfordulás elleni biztosítással rendelkezik. Pontos és tartós beállítást biztosít a Ø30 átmérőjű profilcsöveknek. Az elfordulás elleni biztosító szükség esetén csavarhúzóval eltávolítható. Erre szükség van, hogy a Ø30 átmérőjű kör keresztmetszetű csövek rögzítéséhez a 45° fokos csőösszekötőkben.
45° fokos csatlakozáshoz. Ideális favázas és átlós merevítő konstrukciók merevítésére.
45° fokos csőösszekötő integrált, nagy teherbírású, elfordulás elleni biztosítással rendelkezik. Pontos és tartós beállítást biztosít a Ø30 átmérőjű profilcsöveknek. Az elfordulás elleni biztosító szükség esetén csavarhúzóval eltávolítható. Erre szükség van, hogy a Ø30 átmérőjű kör keresztmetszetű csövek rögzítéséhez a 45° fokos csőösszekötőkben.
Szállítási terjedelem
2 csőösszekötő féldarab 45°.
1 csavar DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M6 x 28, galvanikusan horganyzott.
1 önbiztosító anya ISO 10511 - M6, galvanikusan horganyzott.
A terméket előszerelt állapotban szállítjuk.
1 csavar DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M6 x 28, galvanikusan horganyzott.
1 önbiztosító anya ISO 10511 - M6, galvanikusan horganyzott.
A terméket előszerelt állapotban szállítjuk.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.