text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Összekötő lemez
Kivitel 2
i típus
Alaptest anyaga
acél
BN=Horonyszélesség
8
ESD elektrosztatikus kisülés
igen
Profil
Ø30
UNSPSC Code
31161513
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Acél.
Kivitel
Összekötő lemez és szerelési alkatrészek galvanikusan horganyzottak.
További információk
Alkalmas 30 mm külső átmérőjű profilcsövekhez.

Egy profilcső és egy alumínium profil, típus I, horony 8, derékszögű összekötésére.

Rögzítés M6-os csavarral a Ø30 átmérőjű profilcsőben M6-os menetes betét felhasználásával.
Szállítási terjedelem
Készlet 6-os horonyhoz:
1 T-összekötő lemez D30.
2 horonyanya - horonyméret 6 - M6.
2 csavar DIN 7991 - M6 x 12.
1 csavar DIN 7991 - M6 x 20.

Készlet 8-as horonyhoz:
1 T-összekötő lemez D30.
1 dupla horonyanyag - horonyméret 8 - 2x M6.
2 csavar DIN 7991 - M6 x 14.
1 csavar DIN 7991 - M6 x 20.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought