text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Megnevezés
Összekötő lemez
Kivitel 2
i típus
Alaptest anyaga
acél
BN=Horonyszélesség
6
ESD elektrosztatikus kisülés
igen
Profil
Ø30
UNSPSC Code
31161513
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Anyag
Acél.
Kivitel
Összekötő lemez és szerelési alkatrészek galvanikusan horganyzottak.
További információk
Alkalmas 30 mm külső átmérőjű profilcsövekhez.

Egy profilcső és egy alumínium profil, típus I, horony 8, derékszögű összekötésére.

Rögzítés M6-os csavarral a Ø30 átmérőjű profilcsőben M6-os menetes betét felhasználásával.
Szállítási terjedelem
Készlet 6-os horonyhoz:
1 T-összekötő lemez D30.
2 horonyanya - horonyméret 6 - M6.
2 csavar DIN 7991 - M6 x 12.
1 csavar DIN 7991 - M6 x 20.

Készlet 8-as horonyhoz:
1 T-összekötő lemez D30.
1 dupla horonyanyag - horonyméret 8 - 2x M6.
2 csavar DIN 7991 - M6 x 14.
1 csavar DIN 7991 - M6 x 20.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought