Fék görgős elemekhez nemesacél 10448-01-10015
- Az áru kíméletes lefékezése
- Szerszám nélküli betöltés
- Alkalmas nehéz áruhoz
Mennyiségi egység
2,58 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Fék
Kivitel 1
görgős elemekhez
Alaptest
anyaga
nemesacél
UNSPSC Code
31161505
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
Nemesacél.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
A fék a görgősínekkel együtt kerül alkalmazásra. A fékező elem három görgő fölé helyeződik, és lágy fékezésről gondoskodik, különösen nehéz munkadarabok esetén.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.