text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Kefe elem
Kivitel 1
görgősínekhez
Alaptest anyaga
műanyag
Alaptest színe
fekete
Teherbírás N
100
UNSPSC Code
31171525
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
Poliamid sörték.
Polipropilén kefefej.
Szénszál erősítésű poliamid kalitka.
Kivitel
fekete.
További információk
A kefe elem össze van hangolva a görgősín alumínium profilokkal és azokra gyorsan és egyszerűen felszerelhető.
A rugalmas kefesörték rugalmasan, két irányban képesek mozgatni a karcolásra érzékeny objektumokat.
A profilokra való felszereléséhez nincs szükség szerszámra. Alkalmas B és I típusú alumínium profilokhoz.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak