text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Roller element
Version 1
for roller rails
Version 2
with wheel flange
Form
B
Main material
plastic
Main colour
red
R1=Roller diameter
28
Load capacity N
150
UNSPSC Code
31171525
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
Description

Anyag
Üveggolyó erősítésű poliamid görgő és kalitka.
Acél tengely.
Kivitel
Fekete kalitka.
A golyó különböző színekben kapható.
További információk
A görgős elemek össze vannak hangolva a görgősín alumínium profilokkal és azokra gyorsan és egyszerűen felszerelhetők. A profilokra való felszereléséhez nincs szükség szerszámra. Alkalmas B és I típusú alumínium profilokhoz.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak