text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Csúszóléc
Kivitel 1
görgősínekhez
Alaptest anyaga
műanyag
Alaptest színe
fekete
L=hossz
2000
UNSPSC Code
31161505
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
Polietilén.
Kivitel
fekete.
További információk
Kopásálló csúszóléc csekély csúszási súrlódással az egyszerű áruszállításhoz. A csúszólécek emellett felület- és ütközésvédelemként, vezetőlécként és távtartó idomként is alkalmazhatók a golyós-/ és kefe elemek között.
A csúszóléc két eltérő magasságban szerelhető fel.
Alkalmas B és I típusú alumínium profilokhoz.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak