text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag
Nemesacél golyó.
Acél golyó.
Szénszál erősítésű poliamid kalitka.
Kivitel
Fekete kalitka.
További információk
A golyós görgő elem össze van hangolva a görgősín alumínium profilokkal és azokra gyorsan és egyszerűen felszerelhető.
Rugalmas mozgásokhoz két irányban. Kopásállós és kis súrlódású golyós görgővel.
A profilokra való felszereléséhez nincs szükség szerszámra. Alkalmas B és I típusú alumínium profilokhoz.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought