Golyós elem görgősínekhez nemesacél 10448-03-16
- Egyszerű és gyors szerelés
- Rugalmas mozgások két irányban
- Csekély kopású és súrlódású golyós görgők
- Kompatibilis a B és I típusokkal
Mennyiségi egység
6,70 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Golyós elem
Kivitel 1
görgősínekhez
Alaptest
anyaga
nemesacél
R1=Görgőátmérő
16
Teherbírás
N
100
UNSPSC Code
31171525
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
Nemesacél golyó.
Acél golyó.
Szénszál erősítésű poliamid kalitka.
Acél golyó.
Szénszál erősítésű poliamid kalitka.
Kivitel
Fekete kalitka.
További információk
A golyós görgő elem össze van hangolva a görgősín alumínium profilokkal és azokra gyorsan és egyszerűen felszerelhető.
Rugalmas mozgásokhoz két irányban. Kopásállós és kis súrlódású golyós görgővel.
A profilokra való felszereléséhez nincs szükség szerszámra. Alkalmas B és I típusú alumínium profilokhoz.
Rugalmas mozgásokhoz két irányban. Kopásállós és kis súrlódású golyós görgővel.
A profilokra való felszereléséhez nincs szükség szerszámra. Alkalmas B és I típusú alumínium profilokhoz.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.