text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag
Ház, poliamid, üvegszál erősítésű.
Görgők, POM.
Csavarok,acél.
Kivitel
Ház és görgők, fekete.
Csavarok, horganyzott.
További információk
A görgős elemek alkalmasak tetszőleges hosszúságú és szélességű görgőspályák megvalósítására. Alkalmasak B és I típusú alumínium profilokhoz. Az alsó oldalon elhelyezkedő rugós vezető peckek révén az elemek univerzálisan alkalmasak a 8-as és 10-es hornyokhoz.

B alak rögzítése
A görgős ház alsórészt az alumínium profil hornyába kell helyezni. A ház felsőrészt fel kell helyezni, majd le kell nyomni. A csavarok beütése vagy becsavarozása révén a görgős elem rögzül és megfeszül a horonyban.
Alternatív módon a szorítók letörhetők a ház alsórészen és a görgős elem csavarokkal és horonybetétekkal szorosan az alumínium profilra csavarozható.
Rajzi hivatkozás
1) oldalvezetéssel
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought