Görgős elem oldalvezetés nélkül poliamid fekete 10450-2000
- Bármilyen hosszúságú és szélességű görgőspályák létrehozásához
- Alkalmas B és I típusú alumínium profilokhoz 8 és 10 mm-es horonnyal
- Sík vagy oldalvezetéssel
Mennyiségi egység
4,32 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Görgős elem
Kivitel 1
oldalvezetés nélkül
Alak
B
Alaptest
anyaga
poliamid
Alaptest
színe
fekete
BN=Horonyhoz
8/10
Teherbírás
N
100
UNSPSC Code
31171525
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
Ház, poliamid, üvegszál erősítésű.
Görgők, POM.
Csavarok,acél.
Görgők, POM.
Csavarok,acél.
Kivitel
Ház és görgők, fekete.
Csavarok, horganyzott.
Csavarok, horganyzott.
További információk
A görgős elemek alkalmasak tetszőleges hosszúságú és szélességű görgőspályák megvalósítására. Alkalmasak B és I típusú alumínium profilokhoz. Az alsó oldalon elhelyezkedő rugós vezető peckek révén az elemek univerzálisan alkalmasak a 8-as és 10-es hornyokhoz.
B alak rögzítése
A görgős ház alsórészt az alumínium profil hornyába kell helyezni. A ház felsőrészt fel kell helyezni, majd le kell nyomni. A csavarok beütése vagy becsavarozása révén a görgős elem rögzül és megfeszül a horonyban.
Alternatív módon a szorítók letörhetők a ház alsórészen és a görgős elem csavarokkal és horonybetétekkal szorosan az alumínium profilra csavarozható.
B alak rögzítése
A görgős ház alsórészt az alumínium profil hornyába kell helyezni. A ház felsőrészt fel kell helyezni, majd le kell nyomni. A csavarok beütése vagy becsavarozása révén a görgős elem rögzül és megfeszül a horonyban.
Alternatív módon a szorítók letörhetők a ház alsórészen és a görgős elem csavarokkal és horonybetétekkal szorosan az alumínium profilra csavarozható.
Rajzi hivatkozás
1) oldalvezetéssel
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.