Alumínium profil i típus 10050-50X1000
- Általános szerkezetekhez
- Melegen edzett
- 10400 sz. csapágykarimával kombinálva szállítógörgőként használható
- Karcálló és korrózió ellen védett
Mennyiségi egység
18,25 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Alumínium profil
Kivitel 1
i típus
Kivitel 2
kör
D=külső átmérő
50
L=Hossz
1000
Profil
50
UNSPSC Code
31161501
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
Alumínium, EN AW-6063 T66 (AlMgSi0,5 F25).
Kivitel
nemesített, hőkezelt, natúreloxált.
További információk
Alumínium profil általános szerkezetekhez.
A profilcsőként is ismert kör keresztmetszetű cső a csapágyas csőkarimával (10400) kombinálva egy szállítógörgőt alkot.
A profilcsőként is ismert kör keresztmetszetű cső a csapágyas csőkarimával (10400) kombinálva egy szállítógörgőt alkot.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.