Mounting bracket for roller rails steel 10448-52-4428
- Tartozékok görgősínekhez
Mennyiségi egység
5,67 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szerelő adapter
Kivitel 1
görgősínekhez
Alaptest
anyaga
acél
UNSPSC Code
31161505
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
Material
Steel.
Version
Galvanised.
Note
The mounting bracket is used to mount roller rails and round tubes crosswise. They are also used to hang and support the profiles.
A fastening set is supplied.
A fastening set is supplied.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.